Y-Verbindungskabel
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
Y-Verbindungskabel
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 24 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 3 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 54,1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Griffkörper | TPU | ||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt | ||||
Werkstoff Dichtung | FKM | ||||
Schleppketteneignung | ja | ||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker C
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm |
Elektrischer Anschluss - Kabel
Anschluss | Kabel: 0,45 m, PVC, halogenfrei, schwarz, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse A
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm |
Elektrischer Anschluss - Buchse B
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm |