• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Anschlusskabel mit offenem Kabelende
  4. Anschlusskabel mit Buchse
  5. EVF134

Anschlusskabel mit Buchse

EVF134

ADOGF040VAS0002P04

Anschlusskabel mit Buchse

EVF134

ADOGF040VAS0002P04

  • Für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen in der Lebensmittelindustrie
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
  • Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • ce
  • ukca
  • cul
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Applikation Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit gesamt [A] 3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Umgebungstemperatur bewegt [°C] 5...80
Lagertemperatur [°C] -25...55
Lagerfeuchte [%] 10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
UL-Zulassung
Spannungsversorgung Class 2
Mechanische Daten
Gewicht [g] 71,4
Abmessungen [mm] 10 x 10 x 31
Werkstoff Griffkörper PP
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Werkstoff Dichtung EPDM
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 1 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, MPPE, halogenfrei, grau, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PP, grau; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: EPDM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm