Ethernet-Verbindungskabel
EVC927
VSTGN040MSS0005K04STGP040--S
Ethernet-Verbindungskabel
EVC927
VSTGN040MSS0005K04STGP040--S
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Kabelmantel aus halogenfreiem und flammwidrigem Material
- Mit robuster M12-Steckverbindung Industrial Ethernet
- Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
- Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank abgeschirmtem Kabel
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung |
---|---|
Ausführung | Ethernetkabel, D-codiert |
Applikation | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 1,5 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -25...90 | |
Lagertemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerfeuchte [%] | 10...100 | |
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; (M12-Stecker / RJ45-Stecker: IP 20) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 333,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Griffkörper | TPU / PC | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PC; Kontakte: vergoldet |