Verbindungskabel
EVC905
VSTGN040MSS0001K04STGN040MSS
Verbindungskabel
EVC905
VSTGN040MSS0001K04STGN040MSS
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Kabelmantel aus halogenfreiem und flammwidrigem Material
- Mit robuster M12-Steckverbindung Industrial Ethernet
- Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
- Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank abgeschirmtem Kabel
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung |
---|---|
Ausführung | Ethernetkabel, D-codiert |
Applikation | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -25...90 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 104,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Griffkörper | TPU | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt |