Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse
EC0454
BasicCable/Display 5m
Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse
EC0454
BasicCable/Display 5m
- Für den Anschluss von Steuerungen, Controllern und Dialoggeräten
- Zuverlässige Signalübertragung für CAN-Geräte
- Mit integrierten CAN-Bus Abschlusswiderständen in Kontaktgehäuse und Steckverbindung
- Großer Betriebstemperaturbereich für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
- Konfektioniert für Spannungsversorgung und Signalübertragung
Einsatzbereich
Ausführung | konfektioniert, für BasicController und BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
Applikation | Spannungsversorgung; CAN-Bus |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 194,4 |
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 5 m; 5 x 0,34 mm² |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12 |