- Produkte
- E70453
USB-Verbindungskabel
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
USB-Verbindungskabel
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Abgeschirmte Leitung |
---|---|
Applikation | USB-Buchse zum Einbau in Bedienkonsole oder Armaturenbrett |
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 67 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 88,2 |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x USB |
Elektrischer Anschluss - Kabel
Kabel: 1,5 m, PVC, schwarz, Ø 5 mm, abgeschirmt; verdrillt; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x USB |