• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Verbindungskabel für mobile Kameras
  5. E3M151

Verbindungskabel

E3M151

CONNECTION CABLE M12 5M

Verbindungskabel

E3M151

CONNECTION CABLE M12 5M

  • Zuverlässiger Anschluss einer mobilen 3D-Kamera an ein Display
  • Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank abgeschirmtem Kabel
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
Ausführung für 3D-Smart-Sensor Mobile mit analogem Videoausgang PAL
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 25 AC / < 60 DC
Schutzklasse III
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...80
Schutzart IP 67; IP 69K
Mechanische Daten
Gewicht [g] 274,3
Werkstoffe Gehäuse: PUR; Dichtung: FKM; Kontaktstifte: CuSn6 vernickelt und verzinnt
Werkstoff Überwurfmutter 1.4305 (Edelstahl / 303)
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei fester Verlegung ≥ 60 mm
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 5 m, TPU, schwarz, Ø 6 mm, abgeschirmt; 3 x 0,25 mm²
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)