Schutzrohr für Temperatursensoren
E37920
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150
Schutzrohr für Temperatursensoren
E37920
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150
- Zuverlässiger Schutz vor aggressiven Medien und hohen Fließgeschwindigkeiten
- Ermöglicht den Austausch des Temperatursensors im laufenden Prozess
- Robustes Edelstahlgehäuse mit hoher Druckfestigkeit
- Einfacher Prozessanschluss mittels Klemmadapter
- Hygienegerechtes Design für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Einsatzbereich
Ausführung | für Temperatursensoren EL = 150 mm |
---|---|
Druckfestigkeit [bar] | 25 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 392 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Sensorikanschluss | 1/2" NPS Ø 6 mm passend für G 1/2 und 1/2" NPT |
Prozessanschluss | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | ≤ 0,6 / - |
Einbaulänge EL [mm] | 115 |
Bohrungslänge BL [mm] | 152,4 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|