• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Reflektoren, Lichtwellenleiter und Optiken
  4. Reflektoren
  5. E20005

Reflektor für Reflexlichtschranken

E20005

REFLECTOR TS-80

Reflektor für Reflexlichtschranken

E20005

REFLECTOR TS-80

  • Für den zuverlässigen Betrieb von Reflexlichtschranken
  • Einfache Montage mit nur einer Schraube
  • Geeignet für Rotlicht und Infrarotlicht
Einsatzbereich
Ausführung rund, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...60
Mechanische Daten
Gewicht [g] 30,9
Abmessungen [mm] Ø 84 / L = 7,7
Reflektorfläche [mm] Ø 80
Werkstoffe Kunststoff
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück