• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Konfektionierbar
  4. Konfektionierbare Buchsen
  5. E12737

Konfektionierbare Buchse

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Konfektionierbare Buchse

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 8...32 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...80
Schutzart IP 20; (ohne Widerstand)
Mechanische Daten
Gewicht [g] 10
Abmessungen [mm] 15,3 x 23,2 x 24,2
Werkstoffe Gehäuse: PBT-GF20
Werkstoff Griffkörper PBT
Zubehör
Lieferumfang
120 Ohm Widerstand
Crimp-Kontakte
Schutzschlauch
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss 5 x 0,5...0,75 mm²
Anschluss Steckverbindung: AMP MQS, gerade; Griffkörper: PBT; Kontakte: verzinnt