Verschlusskappe
E12209
PROTECTION CAP M20X1,5
Verschlusskappe
E12209
PROTECTION CAP M20X1,5
- Zur zuverlässigen Abdeckung
- Schutz vor eindringender Feuchtigkeit und Verschmutzung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...100 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 5,7 |
---|---|
Abmessungen [mm] | M20 x 1,5 |
Gewindebezeichnung | M20 x 1,5 |
Werkstoffe | PA 6.6 |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 3,5 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 2 Stück |
---|