20-LED-Signalleuchte
DV2900
LED-Tower-20-a/IOL/Bracket
Einsatzbereich
Applikation | Signalisierung von Maschinenzuständen |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 24 |
Stromaufnahme [mA] | < 200 |
Einschaltspitzenstrom [mA] | 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms) |
Eingänge
Eingangsstrom High [mA] | 6 |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3,2 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...50 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...75 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 |
Luftdruck [kPa] | < 106 |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 |
Schutzart | IP 65 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 535,9 |
---|---|
Montageart | Montagefuß |
Abmessungen [mm] | Ø 70 / L = 344 |
Werkstoffe | Gehäuse: ABS; Optik: PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: M12; Codierung: A |
Diagramme und Kurven
Wandmontage
|
|
---|
Fußmontage
|
|
---|
|
|
---|