- Produkte
- Condition Monitoring
- Signalisierung und Anzeige
- LED-Bänder zur Beleuchtung und Signalisierung
- DV1003
LED-Streifen RGBW
DV1003
LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68
LED-Streifen RGBW
DV1003
LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68
- LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß über einzelne Anschlüsse zuschaltbar
- Extrem robuste, vollvergossene Ausführung mit Schutzart IP 68
- Gebogene oder gerade Montage
- Hohe Lichtausbeute durch leistungsstarke LEDs
Einsatzbereich
Applikation | Signalisierung von Maschinenzuständen |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Nennspannung DC [V] | 24; (nach SELV/PELV) | |
Stromaufnahme [mA] | 1200 | |
Farbtemperatur [K] | 4000 | |
Lichtstrom [lm] | rot: 101,2; grün: 188,8; blau: 37; weiß: 285,2 | |
Hinweis zum Lichtstrom [lm] |
|
|
Typ. Lebensdauer [h] | 30000 |
Eingänge
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | 24 V PNP |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...45 |
---|---|
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 |
Max. Höhe über NN [m] | 4000 |
Schutzart | IP 68 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 90,1 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 765 x 14,2 x 4,5 |
Werkstoffe | TPU |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,3 m | |
Steckverbindung: M12; Codierung: A |
Diagramme und Kurven
|
|
---|