Étalonnage de haute précision
Méthode d’étalonnage des capteurs de pression ➜
La mesure comparative pour l’étalonnage des capteurs de pression est effectuée avec des contrôleurs de pression électroniques et des testeurs de poids mort de haute précision en utilisant des pièces de masse connue.
Méthode d’étalonnage des capteurs de température ➜
Ici, la mesure comparative est effectuée dans des bains liquides agités, à température contrôlée, en utilisant des capteurs de température de référence de haute précision.
Méthode d’étalonnage des capteurs de débit ➜
En fonction du fluide, la mesure comparative est effectuée à l'#aide de dispositifs de débit de référence de haute précision et de buses critiques.
Remarques particulières
- En plus des valeurs de processus analogiques, ifm offre la possibilité de spécifier les valeurs de processus IO-Link dans le certificat d#étalonnage.
- Tous les certificats sont bilingues et délivrés en allemand et en anglais
- Les certificats correspondants doivent être demandés lors de la commande de l#article en question