• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensores de fluxo
  2. Seleção de fluidos
  3. Glicol

Medição de fluidos contendo glicol - máx. 35%

Observações:
muito bem adequado

bem adequado

adequado

inadequado
 
existente

não existente
condicionalmente adequado - neste caso, entre em contato com o Service Center 0800 5442 436
  Magnético-indutivo Mecatrônico Calorimétrico
Sensores de imersão
  Detalhes do produto Detalhes do produto Detalhes do produto

Princípio de medição

Magnético-indutivo

mecatrônico

calorimétrico

Precisão

Perda de pressão

Detecção de sentido

Contagem de quantidade (totalizador)

Fluidos:      

Fluidos não condutores

líquidos químicos
de baixa concentração
por ex., solução de hidróxido de sódio <5 %

Resistente contra      

Variações de temperatura

Alterações de viscosidade

Parcelas de ar

Partículas

Golpes de pressão

Deposições

Vibrações

Montagem      

não requer percurso de entrada

magnético-indutivo Particularidades

Princípio de medição:

Linhas de produtos

  • Linha SM

Diâmetro nominal (DNxx)

  • DN6...DN50

Faixa de medição

  • 0,005...900 l/min

Precisão

  • ± (0,8 % da faixa de medição + 0,2 % do valor final da faixa de medição)

Temperatura do fluido

  • -20...90°C

Resistência à pressão

  • 16 bares

 

Pré-requisito:

  • Condutividade > 20 µS/cm

Setores:

  • Indústria alimentícia
  • indústria automobilística
  • Robótica e automação
  • Máquinas de trabalho móveis
  • Água e esgoto
  • Automação naval

Destaques:

  • não requer percurso de entrada e de saída
  • baixa perda de pressão
  • Ajuda para ajuste graças ao display de texto integral
  • Detecção/medição do sentido de fluxo
  • LED da condição operacional

Valores de processo:

  • Medição da quantidade total / totalizador
  • Vazão
  • temperatura
  • Estado do dispositivo / diagnóstico
mecatrônico Particularidades



Princípio de medição:

Linha de produtos:

  • Linha SB

Diâmetro nominal

  • DN15...DN40

Faixa de medição

  • 0,2...200 l/min

Precisão

  • ± (4 % da faixa de medição + 1 % do valor final da faixa de medição)

Temperatura do fluido

  • -10...180°C

Resistência à pressão

  • até 200 bares

Pré-requisito:

  • Sem partículas > 200 µm no fluido
  • Sem campos magnéticos intensos na proximidade imediata

Setores:

  • indústria automobilística
  • Robótica e automação
  • Máquinas de trabalho móveis
  • Indústrias de embalagens

Destaques:

  • Sem percursos de entrada e de saída
  • Tempo de reação mais rápido > 1ms
  • Resistência à temperatura de até 180 °C
  • Resistência à pressão de até 200 bares
  • Compensação de temperatura / viscosidade para óleo

Valores de processo:

  • Vazão
  • temperatura
  • Estado do dispositivo / diagnóstico

Sensores de imersão calorimétricos

Particularidades


Princípio de medição:

Linhas de produtos

  • Linha SI, SA e SF

Diâmetro nominal

  • Independente do diâmetro

Faixa de medição

  • líquido 0,04...3 m/s
  • gás 0,6 ...100 m/s

Precisão

  • líquido ± (7 % da faixa de medição + 2 % do valor final da faixa de medição)
  • gás ± (10 % da faixa de medição + 2 % do valor final da faixa de medição)

Temperatura do fluido

  • -20...90°C

Resistência à pressão

  • até 300 bares

Pré-requisito:

  • Consideração de percursos de entrada e de saída
  • Fluido condutor térmico
  • Evitar saltos de temperatura

Setores:

  • indústria automobilística
  • Robótica e automação
  • Setor de água
  • Automação naval
  • Indústria alimentícia

Destaques:

  • Independente do diâmetro nominal do tubo
  • Seleção variada de materiais para componentes em contato com o fluido
  • Fácil colocação em funcionamento

Valores de processo :

  • Velocidade de fluxo pontual
  • temperatura
  • Estado do dispositivo / diagnóstico
  • Vazão calculada

Plataformas de produtos - sensores de fluxo / sensores de vazão