• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Realmente plano e realmente vedado: sensor de pressão G 1/2 faceado frontalmente

  • Resistente também a fluidos abrasivos graças à célula cerâmica de medição
  • Princípio de medição extremamente resistente a picos de pressão
  • O design faceado frontalmente evita depósitos e bloqueios nas tubulações
  • Transmissão contínua de pressão e temperatura à um único ponto de medição

Desafia altas pressões e fluidos abrasivos

O transmissor de pressão compacto G 1/2 PL15 é a escolha ideal onde os fluidos altamente viscosos ou abrasivos como adesivos, colas ou selantes são transportados através de tubulações sob pressão alta e exata. O modelo faceado frontalmente não oferece espaço morto para a aderência de fluidos, impedindo efetivamente o entupimento da tubulação. A célula cerâmica de medição também desafia picos de pressão extremos e resiste permanentemente aos conteúdos abrasivos, como esferas de vidro ou outras partículas sólidas.
O conceito de vedação extremamente seguro do PL15, próprio da ifm, impede que com alta pressão, os fluidos líquidos como água ou verniz entrem e se depositem na área roscada da conexão de medição ou se misturem com outros fluidos ou até mesmo os contaminem no processo posterior.

A escolha certa para ambientes pequenos e fluidos viscosos

2 em 1: pressão e temperatura via IO-Link

O PL15 pode ser operado tanto de maneira analógica como bifilar quanto digitalmente via IO-Link. Neste último caso, a curva de pressão pode ser lida continuamente, e além disso o transmissor de pressão também transmite a temperatura do fluido, de modo que não há necessidade de um segundo ponto de medição. Também é possível ler as horas de funcionamento através do IO-Link.

Produtos

Acessórios

Tecnologia de conexão