- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Montagem faceada para aplicações industriais
- PL1503
Sensor de pressão de alinhamento frontal
PL1503
PL-025-REA12-A-DKG/US/ /
Sensor de pressão de alinhamento frontal
PL1503
PL-025-REA12-A-DKG/US/ /
- Detecção confiável da pressão do sistema em aplicações industriais e móveis
- Alta resistência a choques e vibrações
- Muito boa repetibilidade e pequena variação da curva característica
- Invólucro de aço inoxidável robusto e compacto para aplicação em condições de instalação estreitas
- Medição de temperatura integrada via IO-Link
- Saída analógica precisa e comunicação confortável via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 rosca externa |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Elemento de medição | célula de medição de pressão com capacidade cerâmica | |||
Controle de temperatura | sim | |||
Aplicação | montagem faceada para aplicações industriais; para aplicações industriais | |||
Substâncias | Meios pastosos e sólidos; Fluidos líquidos; outros meios a pedido | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...110; (vedação frontal metal sobre metal. Para temperaturas permitidas de outros tipos de vedação, veja os materiais da vedação em "Acessórios") | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 | |||
Tipo de pressão | pressão relativa; vácuo | |||
Para uma estanqueneidade perfeita | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Watchdog integrado | sim |
Consumo de corrente [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Retardo de prontidão [s] | < 1 |
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
---|---|
Retardo de prontidão [s] | < 0,5 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico; IO-Link (configurável) |
Quantidade de saídas digitais | 1; (IO-Link) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável; 1:5) |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto inicial do sinal analógico |
|
|||||||||
Ponto final do sinal analógico |
|
|||||||||
Em intervalos de |
|
|||||||||
Ajuste de fábrica |
|
Alcance de medição |
|
---|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1) |
---|---|
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,5; (linearidade, inclusive histerese e repetibilidade, ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Precisão [K] | ± 2,5 K + (0,045 x (temperatura ambiente - temperatura do fluido)) |
---|
Tempos de reação
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Amortecimento da saída analógica dAA [s] | 0...99,99 |
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] | 12 |
---|
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] | 3 |
---|
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 água; > 0,9 m/s) |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
Modo SIO | não | ||||||||
Classe de master port exigida | A; (se o pino 2 não está conectado: B) | ||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3,5 | ||||||||
Resolução IO-Link pressão [bar] | 0,005 | ||||||||
Resolução IO-Link temperatura [K] | 0,2 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; temperatura interna | ||||||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||
MTTF [anos] | 427 | ||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 85,3 |
---|---|
Materiais | 1.4435 (aço inoxidável / 316L); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; PTFE; FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4435 (aço inoxidável / 316L); Al2O3 (Cerâmica); características da superfície : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM para vedação com vedante DIN EN ISO 1179-2, ver manual de operação) |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Máx. torque de aperto [Nm] | 25 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 rosca externa |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|