• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Защитни светлинни завеси и бариери в зависимост от приложението
  2. Затъмняване

Затъмняване

Тип на сензора Клас на защита Разделителна способност Защитена височина/ширина Важни аспекти

Подвижни завеси със затъмняване на светлината

• Тип 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 14 mm
• 20 mm
• 40 mm
610…1210 mm/до 18 m
• Защита тип 4 на цени на тип 2
• Пресичане на до 3 последователни лъча, без да се засяга защитната верига
• Възможност за избор на обхват и режим чрез свързване с проводници