• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Ползи от IO-Link
  2. Интегриране на системата
  3. Базова настройка

Базова настройка

Във видеоматериала по-долу се показва как се свързва IO-Link мастър към компютър чрез Ethernet кабел и се представят някои други основни функции.

Стартов комплект за IO-Link от ifm

За да стартирате IO-Link, се препоръчва да използвате стартов комплект на ifm. Той предлага всичко необходимо, за да стартирате по вашия път към дигитализацията. Стартовият комплект на ifm включва всички необходими компоненти и софтуер за въвеждане на параметри.

Стартовият комплект ви дава възможност за удобно натрупване на опит в настройката на параметрите от вашето бюро. Преди да се продължи към следващата логическа стъпка за интегриране на контролера, комплектът може да се използва за проверка на потенциалните и новите функции на IO-Link. Вижте сами какви възможности предлагат продуктите с IO-Link от ifm!