• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Изработени изцяло от метал индуктивни сензори

Най-важните предимства накратко:

  • Устойчивост на сътресения, вибрации и удари до 1 джаул и до 4 джаула за версията ATEX
  • Голяма устойчивост на проникване на охлаждащи и смазочни течности или агресивни почистващи препарати благодарение на класа на защита IP 65 до IP 69K
  • Устойчивост на резки промени на температурата и корпус от висококачествена неръждаема стомана за тежките условия в хранителната промишленост
  • Точни стойности на разстоянието и целево техническо обслужване с измервателните сензори с IO-Link
  • Варианти с незалепващо покритие за предотвратяване на залепването на шлака от заваряване
  • Малки рамери и лесен монтаж в ограничени пространства

Не изискват техническо обслужване и са много надеждни, дори при екстремни условия

Изработени изцяло от метал сензори се използват там, където приложението изисква специална механична конструкция. Независимо дали става дума за сътресения, вибрации или удари до 1 джаул за стандартната версия и до 4 джаула за версията ATEX, изработените изцяло от метал сензори на ifm издържат на всяко предизвикателство за работа без техническо обслужване – според мотото „Монтирайте и забравете“. Скритият, защитен монтаж и увеличените разстояния на сработване също гарантират надеждно детектиране с достатъчен експлоатационен резерв.