• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. ecomatmobile
  2. В/И модули

Вх/Изх модули

Здрави В/И модули за полеви приложения и в шкафове за управление

С възможност за адаптиране:
Подлежащи на конфигуриране функции на входовете/изходите
Удобство:
Директно свързване към хидравлични клапани или джойстици
Опции:
Модули с куплунги M12 или централни конектори
Комуникативни:
CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
С разрешение:
Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия)

ioControl – здрав В/И модул с вграден контролер

Пример на свързване

Децентрализирана връзка с контролера

Децентрализирани Вх/Изх модули свързват цифрови и аналогови сензори и актуатори към мобилния контролер. Те осигуряват възможност за децентрализирана оценка на сигнали на сензори и управление на актуатори или пропорционални клапани. Чрез CAN интерфейс се управляват извеждането на параметрите и настройката на функциите на устройства. Модулите са особено подходящи за мобилни машини, като строително оборудване, селскостопански машини или комунални автомобили. Гамата продукти на ifm включва модели с цифрови, аналогови и честотни входове, комбинирани с цифрови или ШИМ изходи.

Модулите за използване на полето са с висока степен на защита, така също са устойчиви на удари и вибрации. Устройствата са с повишена защита от EMC и имат одобрение на типа e1. Модулите, които се монтират в кабините на водача, таблата за управления или кутиите за управление служат за свързване на работни елементи и дисплеи CAN шината.

Модули за приложения в шкафа за управление

• Входове и изходи за цифрови и аналогови сигнали
• За използване в кабини или табла за управление

Контролер за шкафове
Модули за полеви приложения с централен конектор

• Вх/Изх модул в здрав метален корпус с клас на защита IP 67

Вх/Изх модул
Модули за полеви приложения със конектор M12 или DEUTSCH

Може да се използва като независим, програмируем чрез CODESYS мини контролер
• Интерфейс, състоящ се от дисплей и клавиатура, за настройка на параметрите
• Функция за конфигуриране на входовете/изходите
• Два CAN интерфейса и CANopen и J1939 протокол

ioControl