• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Y-пътят
  2. Condition Monitoring
  3. Доклад за приложение - IVECO

Диагностика на монтажната линия

Сензорите позволяват поддръжка в условията на базата

IVECO е световен производител на камиони и товарни автомобили. В завода в Суззара, близо до Мантуа в Северна Италия, 250 "Daily" ролки въртят всекидневно монтажната линия. В монтажната линия тялото се сглобява от пресовани стоманени части с помощта на заваръчни роботи. Всяко тяло трябва да премине по 100 метрова производствена линия. Критично място, защото спиране тук ще означава спиране на цялото производство. Ето защо IVECO е инсталирала изчерпателна диагностична система заедно с специалиста по автоматизация на ifm, позволявайки поддръжка в условията на базата, като по този начин предотвратява нежелани загуби при производството.

 

Първоначалният анализ беше извършен, за да се определи кои части са най-податливи на механично износване и повреда. Конвейери или повдигащи платформи: Или по-точно мястото на техните лагери е там, където възниква най-интензивния механичен стрес. Повредите на това място в завода биха довели до продължително спиране на производството.

Amodio Cioffi, робот за техническо обслужване IVECO SPA: "Решихме да внедрим поддръжка в условията на базата на най-важната линия в магазина за автомобили „бяло-тяло“, тъй като всички видове транспортни средства се произвеждат там. В тази производствена линия страничните панели се транспортират до производството на корпуса. След това напречните елементи са фиксирани и накрая покривът е прикрепен. Транспортът до станциите за заваряване е напълно автоматичен. След това различните типове каросерия се изпращат за по-нататъшна обработка. "

За да се осигури максимално време на работа на системата, предстоящото износване на компонентите в машината трябва да бъде открито на ранен етап. Fabio Piccinelli, Сервиз в завод за WCM IVECO SPA: "Ние винаги търсим нови технологии в непрекъснато усъвършенстване, за да повишим ефективността и производителността. Що се отнася до поддръжката, ние сме променили от циклично базирана поддръжка към поддръжка в условията на базата, което доведе до значителни икономии в разходите.“

Вибрационна диагностика

На практика това означава: IFM вибрационни сензори са инсталирани на всички части от механичната система. Цилиндричните сензори тип VSA се завинтват директно към корпуса на съответния лагер или механизъм. Отделно VSE устройства оценяват и анализират вибрационните характеристики. Те откриват щети чрез следене за дисбаланс и изпращат ранно предупреждение. Guiseppe Sotira, Body Shop Техническо инженерство IVECO SPA: "Сензорите помагат на персонала по поддръжката да откриват състоянието на износване на всеки компонент в реално време и да въвеждат необходимите промени по поддръжката, преди да настъпи истинска повреда."

Мониторинг на течности

Поддръжката в условията на базата е много повече от наблюдение на механичните компоненти. Пример за това е наблюдението на охлаждащата вода в заваръчните пистолети. Възможните източници на грешки са запушени филтри или изтичане. Дебитомери тип SBY за малки обеми на потока.Наблюдаване на налягането става и с PN-тип сензори за налягането в тръбите.

Системата на централния охладителен кръг се следи от сензора за поток SM Системата за сгъстен въздух се следи надеждно със сензор SD. Дори и малки течове се откриват със сигурност.

Електронно наблюдение на потока в централния охладителен кръг.

 

Всички сензори предават измерените си стойности цифрово чрез IO-Link. Roberto Militello, Поддръжка на магазина за монтажната линия на IVECO SPA: "IO-Link предава данните дигитално за надежден контрол на процесите. Измерената стойност се преобразува в цифрови данни в сензора и се препраща. Много повече, ние можем да програмираме точките за превключване на сензора за ранни предупреждения и аларма директно от сървъра, без да се налага да се приближаваме до сензора локално. Можем да видим сензора в сървъра и да го калибрираме. Програмирането след смяна вече не се изисква.“

 

LINERECORDER AGENT се използва като софтуер. Той събира данните от датчика и ги съхранява в Microsoft SQL база данни. SMARTOBSERVER анализира и показва тези данни. Още веднъж Guiseppe Sotira: "Софтуерът IFM SMARTOBSERVER следи и подрежда измерените данни от всички сензори. Параметрите на дисплея показват ясно изображение на цялата производствена инсталация. Всеки резултат може да се види ясно. Системата изпраща ранни предупреждения или аларми, чрез имейли. " Това осигурява условията на поддръжка в базата, което е идеално за концепцията на Industry 4.0.

SMARTOBSERVER осигурява прозрачност във вътрешността на всеки отделен датчик.

Заключение

IFM инсталира системата за IVECO по време на работа, без да се налага спирането на производството. Новата система може да бъде тествана по време на експлоатация.

Краен резултат: Доказано е, че си струва. Веднага се откриват щети в ранен стадий и се елиминират без никакво спиране на производството. В заключение, Guiseppe Sotira го обобщава: "Благодарение на това сътрудничество с IFM производството на IVECO е идеално подготвено за Industry 4.0".

Удивителният IO-Link

IO-Link е независима от производителя комуникационна система от тип точка до точка (point-to-point), използвана за свързване на сензори и актуатори в автоматизирана система. Системата IO-Link се състои от IO-Link master и няколко IO-Link устройства. IO-Link master представлява интерфейса за контролера или нивото на индустриалната мрежа и комуникира със свързаните IO-Link устройства.