• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Приложения за силози

Лесно свързване на приложения за силози с AS-i и спестяване на разходи

AS-i Airbox съчетава електроника и пневматика в един корпус.
Лесно инсталиране в 4 стъпки:

AS-i AirBox
  1. Поставете жълтия AS-i плосък кабел в долната част
  2. Поставете горната част
  3. Свържете, като задействате плъзгача
  4. Подаването на сгъстен въздух, както и свързването на задвижващия механизъм се осъществява чрез стандартни пневматични тръби
  1. Запресованите пневматични тръби предотвратяват течове

Спестяването на разходи означава не само намаляване на разходите за монтаж и настройка, но също така и избягване на ненужни течове. Тук AirBox помага чрез децентрализация: клапанът е в непосредствена близост до актуатора.

Допълнителни предимства:

  • спестяване на разходи благодарение на възможно намаляване на налягането
  • по-кратки времена на превключване
  • по-къси пневматични тръби

AS-i Безопасност на работа: Аварийно спиране

Технология за безопасност с AS-i: проста, интуитивна и гъвкава.

Конвенционалното свързване с кабели на устройствата за аварийно спиране е много сложно.
Кабелите трябва да бъдат нарязани с определена дължина и да бъдат положени. В клемната кутия на устройството за аварийно спиране те трябва да бъдат зачистени и снабдени с кабелни втулки, преди да могат да бъдат свързани към контактните точки.

AS-i намалява разходите за окабеляване и монтаж до абсолютния минимум. С помощта на свързващ кабел M12 устройството за аварийно спиране се свързва просто към конектор за пробиване на изолацията на кабела, което гарантира бърза и сигурна връзка благодарение на метода на пробиване.

  • Най-лесното свързване с кабели благодарение на технологията за пробиване
  • По-малко документи
  • Ясна структура
  • Отстраняването на неизправности е лесно

Идентификация и кодиране с RFID и AS-интерфейс

Уникална комбинация в производствения контрол

  • Маркерът се прочита автоматично при преминаване на антената
  • Висока надеждност на прочитане във всички приложения
  • Gateway е антенният край и предава стойността към всяка полева шина
  • Сертифицирането на AS-интерфейса гарантира независима от производителя съвместимост

Лесно свързване с кабели за данни и захранване

  • Бързо свързване
  • Гъвкаво разклоняване
  • Без екраниране
  • Адресирайте, свържете,… готово!

Не е необходимо конфигуриране.

Интелигентно свързване с кабели на технологични клапани с AS-i

Решения с използване на AS-интерфейс – за приложения в хранително-вкусовата промишленост

Конвенционално свързване с кабели

  • Много клеми
  • Сложно свързване с кабели
  • Дълги пневматични тръби
  • Много документация
  • Объркване

Контрол и обратна връзка чрез AS-интерфейс

  • Данни и захранване по един двупроводников кабел
  • Бърза свързваща техника
  • Гъвкаво разклоняване, просто и ясно структурирано