• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Erittäin kompakti, mutta monikäyttöinen signaalivalo

  • Hyvä näkyvyys kirkkaassakin valaistuksessa
  • Kovaääninen summeri (90 dB), melodia valittavissa
  • Ohjaus IO-Linkin tai digitaalitulojen kautta
  • Hyvä suojausluokka, myös summerin kanssa. Sopii märkiin tiloihin
  • Helppo asentaa M30-asennusmutterin avulla

Koneen tilojen joustava indikointi
Koneet, rakenteet tai kuljetinhihnat: signaalivalon eri värit indikoivat selkeästi toimintatilat tai tekniset ongelmat. Tämä innovatiivinen signaalivalo on tehokas vaihtoehto perinteisille valoille, joissa on enemmän kuin yksi valaisinsegmentti. Yksi valosegmentti voi loistaa jopa seitsemässä eri värissä. Lisäksi jokaiselle värille voidaan asettaa jatkuva valo tai erilaisia vilkkumoodeja. Valoja voidaan ohjata IO-Linkin välityksellä, mutta myös perinteinen kolmen valon ohjaus kolmen digitaalitulon avulla on mahdollista. Siksi tämän signaalivalon avulla on helppo korvata perinteisiä merkkivaloja. Lisäksi saatavana on myös summerilla ja/tai kulumattomalla, vapaasti määriteltävällä painikkeella varustettuja malleja.

Сигнални светлини

5-сегментната светлинна лампа показва състоянието на машината. Всеки от сегментите може да дава информация за отделно състояние. Единичната светлина показва състоянието на единично приложение, като резултата от тест или нещо подобно.

Kolme toimintamoodia
Tämän signaalivalon kohokohtia ovat kolme toimintamoodia, joiden ansiosta saavutetaan maksimaalinen monikäyttöisyys. IO-Link tarjoaa suurimman joustavuuden käytölle ja konfiguroinnille, mutta värejä voidaan valita myös kolmen digitaalitulon avulla ilman IO-Linkiä. Mahdollisia värejä ovat punainen, vihreä, sininen, syaani, magenta, keltainen ja valkoinen.

IO-Link-moodi
Tässä moodissa voidaan ohjata ja konfiguroida seitsemää väriä, summeria ja painiketta. Parametrointia (vilkkumoodit, melodia j.n.e.) voidaan muokata ohjaimen kautta milloin tahansa. Tämä varmistaa maksimaalisen joustavuuden.

SIO-moodi RGB
Tämä moodi toimii ilman IO-Linkiä. Seitsemää väriä voidaan ohjata kolmella digitaalitulolla (RGB), joita voidaan trigata erikseen tai ryhmissä. Summerin aktivointiin ja painikkeen lukemiseen voidaan käyttää 5-napaisen M12-pistokkeen lisänastaa.

SIO-moodi on / off
Tässä moodissa kolme väriä voidaan valita erillisen nastan avulla. Tämän vuoksi on helppo korvata perinteisiä lamppuja, joissa on useampia valosegmenttejä. Summerin aktivointiin ja painikkeen lukemiseen voidaan käyttää 5-napaisen M12-pistokkeen lisänastaa.

Parametrien asetus IO-Linkin kautta
Jos laitetta käytetään SIO-moodissa, sitä voidaan ohjata ilman IO-Linkiä. IO-Link on välttämätön silloin, jos esim. pitää konfiguroida vaadittavat valosignaalien värit. ifm:n LR DEVICE PC-ohjelmiston avulla voidaan helposti konfiguroida IO-Link -laitteita ja ladata ja tallentaa parametrisarjoja. Lisäksi sen avulla voidaan visualisoida mittausarvoja ja testata laiteasetuksia.

IO-Link -toiminnot (valinta):

  • Toimintamoodit
  • 7 väriä valittavissa
  • Jatkuva valo, 3 vilkumoodia, 3 välähdysmoodia
  • 7 erilaista summerimelodiaa