• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Ултразвукови датчици M30 с обхват до 8 m

Непрекъснато измерване на нивото и откриване на обекти – лесно регулиране на ширината на звуковия лъч чрез IO-Link

  • Възможност за регулиране на звуковия лъч чрез IO-Link
  • Диапазон на регистриране до 8 m в модела M30
  • Лесно настройване чрез бутона за обучение или IO-Link
  • Вибриращият акустичен преобразувател намалява отлагането на замърсявания
  • Здрав корпус от неръждаема стомана

Дълги диапазони
Новите ултразвукови сензори на ifm в модела M30 се отличават със своя голям обхват до 8 m. Това ги прави особено подходящи за откриване на отдалечени обекти или за непрекъснато следене на нивото, напр. на насипни материали или течности. За разлика от случая с фотоелектричните сензори цветът, прозрачността или блясъкът на повърхността на обекта или на средата не се отразяват на чувствителността.

Регулируем лъч на звука
При приложения за ниво могат да възникнат нежелани отражения, поради ограниченото пространство във вътрешността на съда. Това може да доведе до грешни резултати от измерването. Благодарение на IO-Link звуковият лъч може да се настройва индивидуално съгласно приложението. С IO-Link потребителят вече е добре подготвен за Industry 4.0.