• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Кабелните съединения за мокри зони минимизират прекъсването на напрежението

Кабел ecolink M12, без съдържание на халогенни елементи и силикон, за хигиенни зони с 4 x 1 mm²

  • Кабелите с 4 x 1 mm2 намаляват прекъсването на напрежението
  • Без съдържание на халогенни елементи и силикон
  • Оптимално уплътняване и при ръчен монтаж благодарение на контурните гайки с голямо сцепление
  • Механичният твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване
  • Трайна защита срещу вибрации с контур на режещите зъби

ecolink M12 за хигиенни зони и в мокри зони
Повечето приложения изискват специални решения. Само висококачествените материали, сигурните производствени процеси и правилната инсталация водят до постоянен успех. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на гайките. В този случай инсталацията и демонтажът стават без помощни средства. Асиметрично действащата защита срещу вибрации задържа накатената гайка на нейното място и по този начин гарантира оптимално и постоянно уплътняване. Висококачествените, специално съобразени с приложението материали и интензивният контрол по време на и след производството гарантират най-висок стандарт на качеството.