• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Преходни кабели
  4. Джъмперни кабели за захранване на полеви модули
  5. EVF495

Свързващ кабел

EVF495

VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP

Свързващ кабел

EVF495

VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP

  • За употреба в хигиенични и мокри зони в хранителната промишленост
  • Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Кабелна обвивка от материал без халогенни елементи, устойчив на запалване
  • Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
  • Голямо сечение на кабела за намаляване на пада на напрежение и пропускане на големи токове
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 250 AC / < 300 DC
Клас на защита II
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...100
Температура на околната среда (придвижване) [°C] 0...100
Температура на съхранение [°C] -25...55
Съхранение на влажно [%] 10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас
1K22/ DIN 60721-3-1
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни
Тегло [g] 698
Материал PP Без халоген; уплътнение: EPDM
Формиран корпусен материал PP
Материал на гайката неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 1 Mio.
Натоварване на усукване ± 180 °/m
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 10 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm