- moneo: Платформа на IIoT
- Продукти
- moneo configure
- moneo configure PLC Tools
moneo configure PLC Tools
Лесна настройка на параметър GSDML на устройства с IO-Link
GSDML файловете описват IO-Link Мастър на ProfiNet устройство и функционират като „драйвер“ за ProfiNet устройства. Те съдържат всички съответни параметри и са необходими за конфигуриране на устройството в портала Siemens TIA (Totally Integrated Automation) / S7-Classic.
Въпреки това, интегрирането, а по този начин и показването на параметрите на устройството с IO-Link не е стандартно и често изисква допълнителни усилия за програмиране.
С новите възможности на moneo configure PLC Tools - ifm вече Ви предлага прост инструмент за настройка на GSDML параметри като първа функция на този софтуер с инструменти.
GSDML файловете на ifm мастерите от серията AL14xx и от типа AL1304-07 могат да бъдат конфигурирани и интегрирани в средата за управление в 3 стъпки. Добавете сами параметрите на устройството, които са важни за вас, към GSDML файла, експортирайте ги и ги внедрете в TIA Portal. Това елиминира необходимостта от четене на информационни листове и задаване на правилните битове и изисква от Вас много малко време, за да адаптирате GSDML към вашите изисквания.
Просто задаване на GSDML параметри на главните шлюзове ifm IO-Link (AL14xx и AL1304-07) с moneo configure PLC Tools.
Удобен за потребителя: Използването на вашите предварително дефинирани файлове, инструментът за всички устройства с IO-Link и автоматичното прехвърляне на настройките при смяна на устройства ще намалят необходимите време и усилия.
Ясно: Насладете се на ясно подредения интерфейс на moneo configure, както и на достъпа до параметрите на устройството с IO-Link директно в TIA Portal.