IO-Link повторител
E30444
IO-LINK REPEATER
IO-Link повторител
E30444
IO-LINK REPEATER
- Обхватът на IO-Link се увеличи до 240 m
- Последователно свързване на макс. 3 повторителя
- Лесна настройка с „plug & play“
- Употреба в хранително-вкусовата промишленост
- Лесно интегриране във всяка структура на IO-Link
- Възможност за всички сертификати на IO-Link мастърите
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 | ||||||
Консумация на ток [mA] | < 20 | ||||||
Клас на защита | III | ||||||
Защита срещу обръщане на полярността | да; (от страна на мастъра) | ||||||
Защита срещу пренапрежение | да; (интегриран) | ||||||
Защита от пренатоварване с напрежение |
|
||||||
Защита от пренатоварване с ток |
|
||||||
Отложено включване [s] | < 2; (чрез повторител) | ||||||
Текущ рейтинг за порт [A] | 0,84; (Port Class A; Port Class B: 2) | ||||||
Време за забавяне на ациклични данни | до 2 цикъла; (чрез повторител) | ||||||
Данни за времето на забавяне | до 1 цикъл; (чрез повторител) |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
Unterstützte Masterportklasse | A / B |
Тип трансфер | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
SDCI стандарт | IEC 61131-9 |
SIO режим | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...65 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 68; IP 69K; (7 дни / 3 m дълбочина на водата / 0.3 bar: IP 68) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 409 | ||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 212 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; PA подсилено влакно; FKM; Скоба за заземяване: неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |