Nieuw: Voor geselecteerde sensoren bieden wij een gratis fabriekscertificaat aan om te downloaden.
Afhankelijk van het meetbereik van de sensor worden meerdere kablibratiepunten benaderd en worden de afwijkingen van de referentiewaarde geregistreerd en gedocumenteerd voor analoge en IO-Link-communicatie. Om toegang te krijgen tot het document, heeft u enkel het serienummer van het apparaat en een actief e-shop-account nodig.
Het gratis fabriekscertificaat is beschikbaar voor de volgende producten:
Druk
PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
PI27xx, PI28xx, PM1xxx (vanaf een productiedatum van 01/2018)
PG27xx, PG28xx (vanaf een productiedatum van 01/2019)
Temperatuur
TA11xx, TA13xx en TCCxxx
TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
(vanaf een productiedatum van 01/2018)
Stroming
SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
SMFxxx
SDx500, SDx600 (afgifte alleen mogelijk voor de luchtkarakteristiek)
Het fabriekscontrole-attest bevestigt dat de vermelde artikelen overeenstemmen met de specificaties in het desbetreffende datablad en 100% definitief getest zijn.
Tests van een fabriekscontrole-attest geven het kwaliteitsniveau van soortgelijke producten van de fabrikant aan en verschillen in dit opzicht van de fabrieksverklaring.
De verklaring wordt bevestigd door de fabrikant.
Fabriekscontrole-attesten en andere testcertificaten van de norm zijn een belangrijk instrument voor kwaliteitsbeheer, omdat zij informatieve aanwijzingen voor interne tests verschaffen.
Het materiaalcertificaat geeft de resultaten weer van partij-gerelateerde tests als bewijs dat aan de eisen voor materiaaleigenschappen en kwaliteit is voldaan.
De relevante materiaaleigenschappen kunnen worden bepaald voor diverse toepassingen, zodat machines en componenten kunnen worden ontworpen met het oog op hun sterkte.
Verklaart dat de genoemde artikelen voldoen aan de specificaties in het desbetreffende datablad.
Geldt voor het/de gespecificeerde artikel(en) en moet bij de bestelling van het artikel ook worden aangevraagd.
Wordt alleen afgegeven voor producten uit het assortiment niveausensoren. Indien een afgifte mogelijk is, wordt dit vermeld in het toebehoren van de betreffende sensor.