- Producten
- Beeldverwerking / identificatie
- RFID
- RFID-antennes voor aansluiting op evaluatie-eenheden
- ANT920
RFID-UHF-antenne
ANT920
DTRUHFA ADRWETTN04
RFID-UHF-antenne
ANT920
DTRUHFA ADRWETTN04
- Voor de betrouwbare identificatie van UHF-ID-tags in de productie en logistiek
- Compacte bouwvorm voor het gebruik in de nabije en verre veld
- Leesbereik tot max. 2 meter
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Elektrische eigenschappen
Zendfrequentie [MHz] | 902...928 |
---|---|
Antenne aansluiting | 1; (TNC stekker) |
Directiviteitsverhouding [dB] | 2,5 |
Impedantie [Ω] | 50 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...55 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 484,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 126 x 37 x 156 |
Materialen | behuizing: kunststof; TNC stekker: Messing / PTFE |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|