• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. RFID
  4. Antennes RFID pour le raccordement aux boîtiers de contrôle
  5. ANT920

Antenne RFID UHF

ANT920

DTRUHFA ADRWETTN04

Antenne RFID UHF

ANT920

DTRUHFA ADRWETTN04

  • Pour l'identification fiable de d'UHF-ID-Tags en production et logistique
  • Forme de construction compacte pour utilisation en champ distant et champ proche
  • Portée de lecture de 2 mètres max.
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
Données électriques
Fréquence de fonctionnement [MHz] 902...928
Prise antenne 1; (prise TNC)
Gain d'antenne [dB] 2,5
Impédance [Ω] 50
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...55
Température de stockage [°C] -40...85
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 484,5
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 126 x 37 x 156
Matières boîtier: plastique; prise TNC: laiton / PTFE
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces