You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Strömungssensoren
  2. Produkte – Neuheiten

Neuheiten und Produkte - Strömungssensoren / Durchflusssensoren

Produkte der Strömungsüberwachung und Durchflussmessung sind so vielfältig wie ihre Anwendungen und Einsatzgebiete. ifm Produkte der Strömungssensorik zeichnen sich durch ein höchstes Maß an Qualität und Robustheit aus.

Denn ob Automobilindustrie, Lebensmittelindustrie, mobile Arbeitsmaschinen, Robotik, Wasserindustrie und sonstige Einsatzzwecke: Jede Industrie hat ihre Herausforderungen und gesonderten Bedürfnisse, die ifm mit seinen Sensoren voll und ganz erfüllt.

Die hier aufgerührten Produkte zeigen unsere Neuheiten sowie kürzlich am Markt eingeführten Strömungssensoren.

Überzeugen Sie sich selbst von den herausragenden Eigenschaften, vom Funktionsumfang, den Qualitätsmerkmalen und der Innovationskraft der Produktfamilien im Portfolio unserer Strömungssensoren.

Aktuelle Produktneuheiten:

Luftspaltsensor für Werkzeugmaschinen

Mit konstanter Präzision erfasst der Luftspaltsensor SDP den Abstand zwischen Auflagefläche und Objekt und gibt diesen als absoluten Wert aus. Selbst kleinste Abweichungen der tatsächlichen Position von der Sollposition werden zuverlässig ermittelt. Das sichert dauerhaft die Qualität Ihres Produktes.

Thermischer Druckluftzähler auf höchstem Niveau

Der neue thermische Betriebsdruckluftzähler zeichnet sich als echten Allrounder aus. Er besitzt nicht nur einen integrierten Temperatur-, sondern darüber hinaus auch noch einen Drucksensor. So hat der Anwender von nun an die Möglichkeit, gleich vier Prozesswerte (Durchfluss, Druck, Temperatur und Totalisator = Gesamtmengenzähler) abzugreifen, um seine Produktion zu optimieren.

Hochdruckreinigung präzise erfassen

Bei der Dokumentation von Reinigungsvorgängen und Hochdruckapplikationen ist das mechatronische Messprinzip mit seiner schnellen Ansprechzeit erste Wahl. Durch den integrierten Temperatursensor und die vielseitigen Diagnosefunktionen mittels IO-Link lassen sich sowohl zusätzliche Hardwarekosten als auch Wartungskosten einsparen.

Druckluftzähler SDG

Präzise Druckluftmessung von der Erzeugung bis zum Verbraucher

Als echtes Allroundtalent zeichnet sich der Druckluftzähler SDG aus. Dank der zusätzlich integrierten Sensoren für Druck und Temperatur hat der Anwender gleich vier Prozesswerte (Durchfluss, Druck, Temperatur und Gesamtverbrauchsmenge) im Blick, die Aufschluss über die Energieeffizienz seiner Anlage geben. Mit einem breiten Portfolio präziser Inline-Sensoren von DN8 bis DN250 deckt ifm das komplette Anwendungsspektrum ab.