• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  3. Kameras für mobile Anwendungen
  4. Analoge Kameras
  5. O2M201

Analoge Kamera für mobile Arbeitsmaschinen

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Analoge Kamera für mobile Arbeitsmaschinen

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

  • Analoger Videoausgang für die Rückraumüberwachung in mobilen Arbeitsmaschinen
  • Gekapseltes, wetterfestes Gehäuse
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Temperaturgeregelte Linsenheizung
  • EG-Typgenehmigung E4
  • ce
  • ukca
  • e4
Produktmerkmale
Bildauflösung [px] 640 x 480
Öffnungswinkel [°] 80 x 59
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Abgeschirmte Leitung
Applikation Integrierte Spiegelfunktion
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 12...32 DC
Stromaufnahme [mA] < 280; (mit Linsenheizung)
Überspannungsschutz ja
Bildsensor ¼'' 4:3 VGA CMOS Bildsensor Color
Einschaltspitzenstrom [mA] 1000
Einschaltspitzenstrom Zeitdauer [ms] 2
Ausgänge
Video-Ausgang PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Erfassungsbereich
Bildfeldgröße [mm]
Arbeitsabstand Bildfeld
1000 1680 x 1130
2000 3360 x 2260
3000 5030 x 3390
4000 6710 x 4530
5000 8390 x 5660
Bildauflösung [px] 640 x 480
Öffnungswinkel [°] 80 x 59
Lichtempfindlichkeit [LUX] < 0,05
Dynamikbereich [dB] > 80
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 61000-6-4 industrielle Umgebung
DIN EN 61000-6-2 industrielle Umgebung
UN-ECE R10
Schockfestigkeit
50 g
Vibrationsfestigkeit
Frequenzbereich 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0,04...0,1
Salzsprühnebeltest
IEC 60068-5-52
Mechanische Daten
Gewicht [g] 313
Abmessungen [mm] Ø 55,5 / L = 51,3
Werkstoffe Gehäuse: PC/ABS; Frontlinse: Polyamid glasfaserverstärkt
Zubehör
Lieferumfang
Montageset:, E2M210
Schrauben: 2 x M6 x 20
Unterlegscheiben
Muttern: 2 x M6, selbstsichernd
Antirutschbelag
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,5 m, abgeschirmt; Schirm aufgelegt
Steckverbindung: 1 x M16; Codierung: A; Geschirmte Anschlussleitung: true