• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensores de caudal
  2. Selección según el fluido
  3. Glicol

Medición de fluidos con contenido de glicol, máx. 35%

Nota:
Excelente

Muy adecuado

Adecuado

No adecuado
 
Disponible

No disponible
Adecuado solo en parte; en este caso, póngase en contacto con el servicio técnico +54 (011) 5353-3436
  Magneto-inductivo Mecatrónico Calorímetro
Sensores de inmersión
  Detalles del producto Detalles del producto Detalles del producto

Principio de medición

Magneto-inductivo

Mecatrónico

Calorimétrico

Precisión

Pérdida de presión

Detección de sentido

Recuento de cantidades (totalizador)

Fluidos      

Fluidos no conductores

Fluidos químicos
de baja concentración
p. ej. sosa cáustica <5 %

Resistente a      

Fluctuaciones de temperatura

Cambios de viscosidad

Componentes del aire

Partículas

Picos de presión

Acumulación de residuos

Vibraciones

Montaje      

No se requiere tramo de entrada

Magneto-inductivo Particularidades

Principio de medición

Gamas de productos

  • Gama SM

Diámetro nominal (DNxx)

  • DN6...DN50

Rango de medición

  • 0,005...900 l/min

Precisión

  • ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW)

Temperatura del fluido

  • -20...90°C

Resistencia a la presión

  • 16 bares

 

Requisitos:

  • Conductividad > 20 µS/cm

Industrias:

  • Industria alimentaria
  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Aplicaciones móviles
  • Agua y saneamiento
  • Automatización de barcos

Características destacadas:

  • No se requieren tramos de entrada y salida
  • Escasa pérdida de presión
  • Guía de instalación con visualización de texto completo
  • Detección / medición del sentido de flujo
  • LED de estado de funcionamiento

Valores del proceso:

  • Medición de la cantidad total / totalizador
  • Caudal
  • Temperatura
  • Estado del equipo/diagnóstico
Mecatrónico Particularidades



Principio de medición

Gama de productos

  • Gama SB

Diámetro nominal

  • DN15...DN40

Rango de medición

  • 0,2...200 l/min

Precisión

  • ± (4 % MW + 1 % MEW)

Temperatura del fluido

  • -10...180°C

Resistencia a la presión

  • Hasta 200 bares

Requisitos:

  • No hay partículas > 200 µm en el fluido
  • No hay campos electromagnéticos fuertes en las inmediaciones

Industrias:

  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Aplicaciones móviles
  • Envasado y embalaje

Características destacadas:

  • No hay tramos de entrada y salida
  • Tiempo de respuesta más rápido > 1 ms
  • Resistente a temperaturas hasta 180°C
  • Resistente a la presión hasta 200 bares
  • Compensación de la temperatura/viscosidad del aceite

Valores del proceso:

  • Caudal
  • Temperatura
  • Estado del equipo/diagnóstico

Sensores calorimétricos de inmersión

Particularidades


Principio de medición

Gamas de productos

  • Gamas SI, SA y SF

Diámetro nominal

  • Independiente del diámetro nominal

Rango de medición

  • Líquido 0,04...3 m/s
  • Gas 0,6 ...100 m/s

Precisión

  • Líquido ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Gas ± (10 % MW + 2 % MEW)

Temperatura del fluido

  • -20...90°C

Resistencia a la presión

  • Hasta 300 bares

Requisitos:

  • Consideración de los tramos de entrada y salida
  • Fluido conductor de la temperatura
  • Evitar saltos de temperatura

Industrias:

  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Industria del agua
  • Automatización de barcos
  • Industria alimentaria

Características destacadas:

  • Independiente del diámetro nominal de los tubos
  • Amplia gama de materiales para los componentes en contacto con el fluido
  • Sencilla puesta en marcha

Valores del proceso:

  • Velocidad de caudal puntual
  • Temperatura
  • Estado del equipo/diagnóstico
  • Caudal calculado

Plataforma de productos - Sensores de caudal / caudalímetros