- M18-Cube: Economie de spațiu datorită carcasei ifm
- Senzori de distanţă PMD din seria OGD
Noua generație de senzori de distanță OGD
Mai rapid, mai bun, distanță mai mare
Datorită tehnologiei inovatoare PMD (PMD: dispozitiv mixer fotonic), senzorul fotoelectric de distanță OGD detectează obiectele cu o precizie extremă până la o distanță de 2 m.
Cu acest sistem puternic de măsurare a timpului de zbor pe cip, puteți detecta prezența obiectelor sau instalarea lor corectă cu o precizie maximă. Aplicațiile tipice includ detectarea într-o succesiune rapidă și la viteză mare, de exemplu în sectorul transportului sau al manipulării materialelor. Rezistența excelentă la reflexie și anularea fundalului din tehnologia PMD, împreună cu un câștig suplimentar ridicat, permit o detecție fiabilă.
Tehnologia PMD a senzorilor OGD este net superioară senzorilor laser convenționali cu reflexie difuză sau senzorilor cu lumină roșie. Întrucât raza lor de acțiune este independentă de unghi și de culoare, pot fi detectate chiar și obiectele dificile, cum ar fi suprafețele metalice lucioase.
Reflectivitatea este emisă în plus față de valoarea distanței. Acest lucru permite nu doar identificarea obiectelor, ci și formularea unor concluzii cu privire la proprietățile materiale ale acestora. Emiterea simultană a valorii distanței și a reflectivității permite diferențierea materialelor, sporind totodată fiabilitatea procesului.
Cu ajutorul filetului M18, senzorul laser compact este ușor de instalat. Setarea se face direct pe dispozitiv sau, alternativ, prin IO-Link, folosind o comandă practică cu 3 butoane. Vizualizarea se realizează cu ajutorul afișajului integrat cu 8 segmente și 2 culori de pe senzor.
Senzorul fotoelectric de distanță OGD în detaliu
Cazuri de utilizare
Funcţia de oprire a transportorului cu bandă în două trepte
Obturarea fundalului este alt avantaj oferit de OGD. Funcţia este utilă la implementarea unei funcţii de oprire la capătul unui transportor cu bandă. Reflexiile de la rolele metalice nu afectează senzorul. De asemenea, OGD detectează în mod fiabil obiecte de culori diferite. În această aplicație, primul punct de comutare declanșează o reducere a vitezei benzii. Banda este oprită atunci când obiectul atinge al doilea punct de comutare.
Avantajul: Prin înlocuirea celor două dispozitive, care sunt de obicei necesare pentru o barieră optică, OGD ajută la reducerea costurilor de achiziție, instalare și cablare. Suplimentar, acesta poate fi folosit în aproape orice situaţie de montaj, deoarece poate fi aliniat faţă de bandă la un unghi oblic.
Asigurarea calităţii pe durata producţiei
OGD efectuează verificări precise și fiabile ale calității în linie, pentru a monitoriza poziția și orientarea corectă a componentelor mici și strălucitoare sau a celor cu reflexie scăzută, cum ar fi garniturile O-ring sau roțile dințate.
Sunt detectate erori de asamblare, cum ar fi inele O lipsă sau o grosime de 5 mm sau mai mare. Acest proces de verificare a erorilor pe durata producţiei, şi înaintea verificărilor finale ale calităţii, minimizează pericolul de daune consecutive costisitoare, cum ar fi timpii de nefuncţionare ai instalaţiei sau loturi cu defecte. În acelaşi timp, asigurarea calităţii în linie contribuie la asigurarea calităţii pe termen lung şi eficientă. Cu cât erorile sunt descoperite mai devreme, cu atât sunt mai mici costurile consecutive şi cu atât pot fi realizate mai devreme ameliorările.
Cu unghiuri din ce în ce mai oblice, lumina reflectată scade, ceea ce determină deteriorarea preciziei valorii reflectanței.
Detectarea obiectelor la manipularea produselor
OGD detectează în mod fiabil obiectele chiar și în condiții de iluminare nefavorabile. Nu se renunță nici la materialele reflectorizante sau la cele cu suprafețe neregulate, cum ar fi foliile, care au adesea modele colorate sau întunecate.
Senzorul detectează murdăria de pe lentilă prin valoarea de reflexie, via IO-Link, şi alertează operatorul cu privire la curăţare. În felul acesta se reduc măsurătorile eronate şi se creşte fiabilitatea procesului.
Alte aplicații care au fost rezolvate cu ajutorul OGD
Tehnologia
Senzorii de distanță ifm din seria de produse OGD utilizează tehnologia pmd timpul de parcurgere pentru măsurare precisă, fiabilă și cu rază lungă de acțiune a distanței. Cu ajutorul tehnologiei time-of-flight, undele luminoase emise de sursa de lumină laser se propagă. Atunci când lumina se reflectă pe țintă, modelul de fază se modifică, iar această modificare este direct proporțională cu distanța.
Avantajele tehnologiei time-of-flight
- Detectarea fiabilă a obiectelor mici reflectorizante, strălucitoare sau negre
- Chiar și obiectele multicolore, cum ar fi plăcile aglomerate sau bucățile de carne, sunt detectate în mod fiabil datorită tehnologiei PMD
- Eliminarea fundalului și a luminii laser fac ca OGD să fie extrem de fiabil chiar și atunci când este expus la interferențe externe, cum ar fi mișcările, reflexiile și lumina exterioară
- Instalare rapidă datorită independenței de culoare și de unghi
Valoare adăugată datorită IO-Link
- Generarea transparentă a datelor
- Valoarea curentă a distanței
- Valoarea curentă a reflectivității
- Starea actuală a dispozitivului
- Setare ușoară și rapidă a parametrilor
- Transmitere de date fără pierderi