• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensores de presión según el campo de aplicación
  2. Noticias
  3. Hygienischer Drucksensor PI

Sensores de presión PI para aplicaciones asépticas

Mejorando un clásico: sensor de presión PI, ahora con resolución optimizada

Los sensores de presión de la gama PI de ifm llevan años demostrando su eficacia en la industria alimentaria y de bebidas. Pero incluso lo que tiene éxito puede mejorarse. Los cambios de presión se pueden indicar ahora a través de IO-Link con una alta resolución de aproximadamente 20.000 puntos. Esto supone una enorme ventaja, especialmente para la medición del nivel hidrostático con presión en cabeza: en estas aplicaciones, el sensor debe estar diseñado para un mayor rango de medición, a fin de soportar la presión adicional de la parte superior. Con sensores convencionales, un mayor rango de medición reduce la resolución de la detección de presión; este problema ya no existe con el PI.

Una ventaja más: el sensor también detecta la temperatura del fluido y además la transmite a través de IO-Link. Esto significa que ya no es necesario disponer de un punto de medición de temperatura adicional.

Ventajas del producto

¿Qué ventajas ofrece el nuevo sensor de presión PI?

Célula de medición cerámica
El sensor incorpora una célula de medición cerámica que se caracteriza por su robustez y ausencia de espacios muertos. Esto ofrece una gran resistencia y estabilidad a largo plazo, incluso con frecuentes picos de presión o sobrecargas. Además, la cerámica es resistente a fluidos abrasivos.
Toma de venteo optimizada
A diferencia de los anteriores sensores de la gama PI, la toma de venteo se ha optimizado. Esto evita que la humedad se deposite en la membrana Gore-Tex si el sensor se monta con la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
Conexión de proceso rasante
La célula de medición permite un montaje enrasado, evitando así la acumulación de residuos. Solo los materiales que cumplen con los requisitos para el uso en aplicaciones asépticas entran en contacto con el fluido.
Medición y resistencia a altas temperaturas
El sensor soporta permanentemente temperaturas del fluido de hasta 150°C, pudiendo además medirlas y emitirlas cíclicamente a través de IO-Link.
Carcasa de acero inoxidable soldada y de una sola pieza con IP69K
Gracias a la carcasa de acero inoxidable completamente soldada y al grado de protección IP69K, el sensor no solo resiste de forma permanente los entornos más duros, sino que también cumple todos los requisitos de la industria alimentaria.

Aplicaciones típicas

Los sensores de presión de la nueva gama PI1 son ideales para la medición de presión en tanques y tuberías en la producción alimentaria, por ejemplo, en lecherías, cervecerías y muchas otras aplicaciones en las que se utilizan líquidos.

Supervisión precisa de nivel en tanques

Duras condiciones ambientales: limpieza con cabezal de chorro

Casos prácticos

Supervisión del nivel de fluidos espumosos

La determinación del nivel de llenado en tanques con fluidos espumosos es una aplicación de gran complejidad. La mayoría de las mediciones desde arriba dependen de la estabilidad de la superficie del fluido para lograr un resultado fiable. Además, la espuma puede afectar a la intensidad de la señal o provocar mediciones inexactas.
En este tipo de aplicaciones es posible una detección óptima de la presión hidrostática, dado que la espuma del fluido influye poco o nada en la medición del nivel correspondiente. De este modo se evitan mediciones erróneas y pérdidas de señal; además, aumenta el rendimiento y la disponibilidad de la máquina.

Gracias al PI1 podemos monitorear con precisión el nivel de llenado de los fluidos espumosos en nuestros tanques, lo que nos permite hacer un seguimiento del proceso en todo momento y garantizar una calidad constante.

Cliente de la industria láctea

Supervisión de la presión en conductos con picos de presión

Un cliente de ifm de la industria alimentaria utiliza el PI1 para la supervisión de la presión en conductos. En este caso, el sensor convence por su alta resolución y la clara visualización de los valores del proceso a través de la pantalla.
Otra ventaja es la célula de medición cerámica utilizada, pues soporta fácilmente los picos de presión. Gracias a la célula de medición también se descarta una posible contaminación del producto como consecuencia de una fuga del líquido de la membrana.

En nuestros conductos se suelen producir picos de presión a causa de la rápida conmutación de las válvulas. La célula de medición cerámica del PI es inmune a estos cambios, lo que reduce las paradas imprevistas y mantiene la disponibilidad de nuestras instalaciones.

Cliente de la industria de fabricación de bebidas

Supervisión de la presión en tanques de fermentación

Los procesos que tienen lugar en tanques de fermentación tienden a dejar residuos. Para eliminar estos residuos, además de los procesos CIP convencionales, se utilizan a menudo cabezales de chorro para la limpieza a alta presión del interior del tanque.

El sensor de presión de la gama PI1 puede soportar el chorro directo de alta presión de las boquillas de chorro y los cabezales de pulverización gracias a su célula de medición cerámica-capacitiva. Esta célula es mucho más resistente y estable que las membranas metálicas convencionales, que pueden deformarse fácilmente y sufrir frecuentes daños en este tipo de aplicaciones.

Con el sensor de la gama PI1 se pueden reducir los fallos del equipo en el tanque de fermentación y evitar paradas imprevistas. Esto es posible principalmente gracias a su robusta célula de medición cerámica.

Fabricante de bebidas alcohólicas

Conexión del sistema

Valor añadido gracias a IO-Link

Resolución IO-Link de 32 bits
El nuevo PI, con una resolución de 32 bits y aprox. 20.000 puntos, ofrece una visualización detallada incluso con grandes rangos de medición.
Transmisión sin pérdidas de datos
IO-Link permite la transmisión sin pérdidas de datos, ya que, gracias a la comunicación digital, se descartan las pérdidas por conversión y las influencias externas (como p. ej. los campos electromagnéticos) no afectan a la transmisión de datos. También se proporcionan datos de diagnóstico a través de IO-Link.
Procesos transparentes
La presión actual se emite de forma precisa con la máxima resolución posible a través de IO-Link. De este modo se puede tener el proceso bajo control en todo momento. Además, la temperatura del fluido se emite cíclicamente a través de IO-Link.
Cómoda puesta en marcha
El sensor de presión se puede parametrizar de forma rápida y sencilla a través de IO-Link.
Para ello, entre otras cosas, cuenta con una función de simulación.

Tecnología mejorada

Mayor resolución, diseño renovado

Los nuevos sensores de presión, disponibles con diferentes rangos de medición desde el vacío hasta los 100 bares, se comunican a través de IO-Link 1.1 y ofrecen una resolución de aprox. 20.000 puntos. Esto es especialmente importante para aplicaciones en las que se miden presiones diferenciales y, por tanto, solo se puede utilizar una pequeña parte del rango de medición. La compensación de temperatura también se ha mejorado en la nueva gama.

Incluso las mejoras aparentemente pequeñas en el diseño del sensor pueden tener un gran impacto en la aplicación. Por ejemplo, la toma de venteo del nuevo sensor de presión se ha desplazado 90° y ahora está situada en el lateral en caso de realizar un montaje convencional. Así se evita, por ejemplo, que el condensado se acumule en la membrana de la toma de venteo, provocando que esta se ensucie o que su funcionamiento se vea afectado. El PI también se ha optimizado en términos de facilidad de uso: el nuevo concepto de manejo con tres botones hace que la parametrización sea mucho más cómoda y, por tanto, también más rápida.