- moneo: Platforma IIoT
- Produse
- moneo configure
moneo configure: software-ul de parametrizare
Management convenabil al rețelei IO-Link
Prin moneo configure, un număr mare de dispozitive IO-Link și ifm IO-Link Master pot fi configurate cu doar câteva clicuri. O conexiune integrată la baza de date IODD (funcție de căutare online) facilitează, de asemenea, integrarea dispozitivelor terțe.
Managementul convenabil al propriilor seturi de date pentru parametri, inclusiv funcțiile de import și export, accelerează suplimentar integrarea noilor senzori.
Funcția de scanare permite detectarea și afișarea rapidă chiar și a rețelelor IO-Link complexe cu mai mulți master și dispozitive. moneo oferă, de asemenea, vizualizarea clară a până la două valori de proces cu aceeași unitate pentru configurarea și diagnosticarea dispozitivelor IO-Link și simplifică astfel managementul rețelelor IO-Link și diagnosticarea defecțiunilor.
moneo configure permite setarea parametrilor și monitorizarea senzorilor fără implicarea PLC. Este posibilă și comutarea actuatoarelor. La setarea dispozitivelor IO-Link într-un PLC, noua vizualizare a structurii datelor procesului în cabina moneo configure se dovedește utilă.
Software-ul nostru de configurare este disponibil în două versiuni:
Soluția noastră moneo configure free reprezintă începutul ideal al digitalizării, dacă aveți nevoie de o soluție pentru setarea parametrilor, gestionarea și diagnosticarea rețelelor IO-Link. Faceți clickaici pentru descărcare.
moneo configure ca versiune de modul face parte din software-ul nostru IIoT moneo și poate fi combinat cu alte module, permițând efectuarea de setări în funcție de cerințele de analiză a datelor.
Flexibilitatea de care aveți nevoie:
moneo configure free este acum compatibil și cu magistralele terților.
Apropo: moneo configure free dispune de o nouă interfață pentru magistralele terților!
Ceea ce înseamnă că este posibilă nu doar configurarea magistralelor IO-Link de la ifm, ci și setarea parametrilor senzorilor conectați la magistrale de la alți producători.
Prin urmare, moneo configure free poate fi utilizat și pentru setarea parametrilor în sistemele și instalațiile existente – indiferent de magistralele IO-Link utilizate.
Software-ul inteligent pentru managementul smart IO-Link
- Eficient: setarea centrală a parametrilor tuturor senzorilor IO-Link cu un singur instrument software. Independent de producător
- Inteligent: detectarea automată a dispozitivelor IO-Link
- Facil: administrarea seturilor de date de parametri este acum mai ușoară ca niciodată
- Direct: acces direct la senzorii IO-Link fara routare din PLC.
Moneo configure – instrumentul de management convenabil pentru rețeaua dumneavoastră IO-Link.