- Pinnankorkeusanturit - yhteenveto
- Tuoteinnovaatioita
- Tutkapinnankorkeusanturi
Tutkapinnankorkeusanturi: Tarkkaa valvontaa teollisuusympäristöihin
Ongelmaton pinnankorkeuden valvonta
Tutkapinnankorkeusanturi LW2120 mittaa nestemäisten ja viskoosisten aineiden pinnankorkeuden jopa 10 m korkuisissa säiliöissä tarkasti ja ilman katvealueita. Käytössä oleva 80 GHz taajuus varmistaa stabiilit ja tarkat mittaustulokset silloinkin, kun säiliössä esiintyy höyryä tai kondensaatiota.
Tarvikkeena saatavan antennijatkeen avulla anturia voidaan käyttää myös suljettujen metallisäiliöiden ulkopuolella, esim. avoimissa altaissa. Tutkamittausjärjestelmä pystyy läpäisemään ei-metalliset seinämät, eli anturi pystyy tunnistamaan esim. muovisäiliön pinnankorkeuden sen ulkopuolelta.
Mitä etuja tutkapinnankorkeusanturilla on?
80 GHz teknologia mahdollistaa fokusoidun ja tarkan pinnankorkeuden mittauksen vaativissakin sovelluksissa, joissa esiintyy kondensaatiota, tuulta, höyryä, auringonvaloa tai lämpötilavaihteluita.
Kosketukseton mittausperiaate ehkäisee aineen takertumisesta aiheutuvia virhetoimintoja ja sekoittimen aiheuttamia vaurioita. Myöskään sellaiset prosessimuuttujat kuin aineen tiheys, viskositeetti, lämpötila, paine ja pH eivät vaikuta mittaustuloksiin.
Häiritsevien rakenteiden vaikutukset eliminoidaan älykkäiden algoritmien avulla, mikä minimoi parametrointitarpeen ja varmistaa luotettavan ja ongelmattoman pinnankorkeuden mittauksen.
Standardi M12-liitinteknologia vähentää virheitä käyttöönotossa. Parametrointiin tarvitaan vain yksi arvo, mikä tekee käyttöönotosta nopean ja helpon.
Tarvikkeena saatavana olevan antennijatkeen avulla anturia voidaan käyttää suljettujen muovisäiliöiden ulkopuolella ja avoimien säiliöiden yläpuolella.
Sovelluksia
Käyttöesimerkki - vedenkäsittely
Kosketukseton tutkamittaus säiliöissä
Jo yli 30 vuoden ajan EnviroFALK GmbH on suunnitellut, valmistanut ja myynyt puhtaan ja ultrapuhtaan veden järjestelmiä suurelle toimialajoukolle ympäri maailmaa. Säiliöiden kosketuksettomaan pinnankorkeuden valvontaan EnviroFALK käyttää tutkapinnankorkeusanturia LW2120.
Anturi kykenee tunnistamaan jopa 10 m pinnankorkeuksia millimetrin resoluutiolla ja ilman kuolleita alueita. Anturissa käytettävä 80 GHz taajuus mahdollistaa stabiilin ja tarkan mittauksen ahtaissakin tiloissa. Tarvikkeena saatavan antennijatkeen avulla anturia voidaan käyttää myös suljettujen metallisäiliöiden ulkopuolella, esim. avoimissa altaissa tai muovisäiliöissä.
Standardi M12.liitinteknologia varmistaa virheettömän asennuksen minuuteissa samalla, kun IO-Link -liitäntä tarjoaa käyttömukavuutta etäparametroinnin ja datan etälukemisen muodossa. Laitteen älykkään algoritmin ansiosta IO_link -liitännän kautta tapahtuva parametrointi on lastenleikkiä: Sen jälkeen, kun referenssipinnankorkeus on asetettu, anturi antaa välittömästi tarkan pinnankorkeuden IO-Link -liitännän kautta.
Järjestelmäliitäntä
Lisäarvoa IO-Link -liitännän ansiosta
- Etäkunnossapito
Etäkunnossapito ja parametrointi yleisten kenttäväyläjärjestelmien ja IO-Link -liitännän kautta
- Ylärakenteita ei tarvita
- Kustannussäästöt ja parempi turvallisuus - Kytke & käytä (Plug & work)
Tutka-anturi voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti IO-Link -liitännän kautta. Vain yksi parametri tarvitaan. - Häviötön signaalin siirto
IO-Link -liitäntä mahdollistaa häviöttömän tiedonsiirron, koska muunnoshäviöitä ei digitaalisen siirron vuoksi synny, ja ulkoisilla vaikuttajilla, kuten esim. magneettikentillä, ei ole mitään vaikutusta tiedonsiirtoon.