• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Водне середовище

Вода має хороші термічні властивості, що дає змогу калориметричному принципу вимірювання проявити свої сильні сторони й надійно визначити швидкість потоку.
Однак у таких застосуваннях турбулентність середовища й зміна швидкості потоку можуть впливати на результат вимірювання. Також можуть утворюватися відкладення або біоплівки, що погіршують теплопровідність.

Гліколі й оливи

Гліколеві захисні плівки й оливи мають нижчу теплопровідність порівняно з водою. Точний склад середовища впливає на ці фізичні властивості, тому для відповідного середовища слід використовувати криву середовища. Крім того, в'язкість олив змінюється залежно від температури, а всередині трубопроводу може відбуватися температурна стратифікація, що необхідно враховувати під час вимірювання та монтажу.

Газоподібні середовища

Повітря має дуже низьку теплопровідність порівняно з рідкими середовищами й потребує порівняно більшої відстані стабілізації в разі турбулентності. У результаті швидкі коливання температури й температурна стратифікація мають сильний вплив на вимірювальний сигнал. Повітря є середовищем, що стискається, а це означає, що тиск впливає на щільність, а це, у свою чергу, визначає теплопровідність середовища. Принцип теплового потоку вимірює швидкість потоку (м/с) і не вимагає перетворення на стандартні умови (Нл/хв). Відкладення на вимірювальному наконечнику, як-от сажа й конденсат, також можуть погіршити результати вимірювань.