• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

SI

  • Надійний моніторинг рідких і газоподібних середовищ у трубах
  • Оптимізований за вартістю варіант для моніторингу потоку
  • Відповідний адаптер і монтажні аксесуари для будь-якого застосування
  • Керування за допомогою двох кнопок або налаштування параметрів через IO-Link
  • Світлодіодна гістограма для відображення точок перемикання та умов потоку
  • Низькі витрати на встановлення порівняно з вбудованими датчиками

До продуктів

SA

  • Моніторинг тенденцій середовищ на водній основі, олив і повітря
  • Чітке відображення значень процесу, включно з перемиканням «червоний-зелений»
  • Оптимальне вирівнювання завдяки поворотному дисплею
  • Зручне керування за допомогою трьох кнопок або налаштування параметрів через IO-Link
  • Версії з різною довжиною вимірювального наконечника
  • Висока швидкість потоку до 6 м/с завдяки функції навчання

До продуктів

SF

  • Блок оцінки й невеликий наконечник датчика формують компактне рішення
  • Моніторинг тенденцій рідких і газоподібних середовищ, зокрема в зонах ATEX
  • Стійкий до високих температур й агресивних середовищ
  • Дуже висока стійкість до тиску до 300 бар
  • Відповідний адаптер й індивідуальна довжина вимірювального наконечника для кожного застосування

До продуктів

SL

  • Простий моніторинг повітряного потоку
  • Для використання в системах вентиляції в інженерних системах будівель
  • Просте налаштування необхідної глибини занурення датчика
  • Вихід сигналу через безпотенційні релейні контакти
  • Інтуїтивне налаштування точки перемикання за допомогою потенціометра

До продуктів