Лише повітря
Щоб уникнути скупчення оливи на наконечнику датчика, датчик слід установлювати в трубі так, щоб олива могла стікати наконечником до стінки труби. У горизонтальній трубі датчик слід монтувати знизу, а не згори.
Різниця температур

Якщо температура середовища й температура навколишнього середовища суттєво різняться, слід забезпечити встановлення в центрі труби, оскільки це зведе до мінімуму вплив температури навколишнього середовища на наконечник датчика. Для цього ми пропонуємо датчики з вимірювальними наконечниками різної довжини.
Відкладення на наконечнику датчика

Відкладення та сажа заважають теплопередачі, тому їх слід уникати. Якщо повністю уникнути забруднення за допомогою фільтрів не вдається, можна регулярно протирати наконечник датчика тканиною.
Концентрації гліколю
Різні концентрації гліколю мають різні термічні властивості, які впливають на оцінку вимірювального сигналу. Характеристичну криву гліколю, збережену в датчиках, відкалібровано на 35 % — якщо вона відхиляється, необхідний процес навчання.