Модули ввода/вывода
Прочные модули ввода/вывода в полевом исполнении и для применения в шкафу управления
| Простая настройка: Конфигурируемые входные / выходные функции |
Удобные: Присоединение непосредственно к гидравлическим клапанам или джойстикам |
Различные возможности подключения: Модули с разъемами M12 или центральным штекером |
Коммуникабельные: CAN интерфейсы для различных задач коммуникации |
Разрешенные: Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством |
ioControl – прочный модуль ввода/вывода со встроенным контроллером
Децентрализованное подключение к контроллеру
Децентрализованные модули ввода/вывода соединяют бинарные и аналоговые датчики и актуаторы с мобильным контроллером. Они позволяют децентрализованую оценку сигналов датчиков и управление приводами или пропорциональными клапанами. Вывод данных и настройка функций прибора осуществляется через CAN-интерфейс. Модули идеально подходят для подвижной техники, например, строительного оборудования, сельскохозяйственной или коммунальной техники. В ассортимент продукции входят исполнения с цифровыми, аналоговыми и частотным входами в сочетании с цифровыми или ШИМ выходами.
Модули для полевого применения имеют высокую степень защиты, а также ударопрочность, виброустойчивость повышенный уровень ЭМС и сертификат Е1. Модули для установки в кабину водителя, панели управления или блоки управления предназначены для подключения органов управления и индикации к шине CAN.
| Модули для применения внутри шкафа управления | ||
|---|---|---|
![]() |
• Входы и выходы для цифровых и аналоговых сигналов |
CabinetController |
| Модули для промышленного применения с центральным разъёмом | ||
![]() |
• Модуль ввода/вывода в металлическом корпусе со степенью защиты IP 67 |
Модуль ввода/вывода |
| Модули в полевом исполнении с разъемом М12 или DEUTSCH | ||
![]() |
• Можно использовать как независимый, CODESYS-программируемый мини контроллер |
ioControl |