Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
Всегда наилучший выбор. Прочный, гибкий, надежный.
Никогда не знаешь, что повлечет за собой следующая работа. Но вы можете быть уверены, что ваша подвижная техника идеально подходят для решения любых задач: с прочными и надежными системными решениями от ifm. Датчики, кабели, дисплеи и контроллеры - ifm предлагает полный ассортимент высококачественных компонентов для использования в подвижной технике.
Поэтому независимо от того, в чем заключается проблема, вы можете быть уверены, что каждая часть системы будет работать без сбоев.
Узнайте обо всех преимуществах продуктов ifm!
Качество обеспечивает надёжность
Все компоненты ifm должны доказать свою надёжность в различных испытаниях. Помимо стандартных испытаний продукции мы проводим также комбинированные испытания. К ним также относятся испытания на тепловой удар и вибрацию, а также специальные испытания на герметичность, например с помощью струй воды под высоким давлением. Эти испытания подтверждают, например, высокую степень защиты IP 69K, которую имеют все датчики и разъёмы для подвижной техники. Перед тем как продукция ifm попадёт к клиенту, она подвергается 100 % окончательной проверке.
Только все эти мероприятия в совокупности позволяют ifm гарантировать качество и надёжность, обещанные заказчику.
Качество производства
Высокоавтоматизированные и точные производственные процессы позволяют изготавливать бездефектную продукцию с минимальными диапазонами допусков. Всесторонний контроль качества, а также неизменно высокое качество материалов гарантируют, что наша продукция соответствует самым высоким требованиям и выдерживает самые суровые условия эксплуатации. Процесс производства, разумеется, сертифицирован по стандартам ISO.
Проверка устойчивости к вибрации
Сильные механические удары и вибрации являются составной частью повседневной работы подвижной техники. Наши продукты для подвижной техники должны выдерживать все эти воздействия. Испытания на вибрацию и механические удары моделируют суровые условия эксплуатации и гарантируют правильное функционирование наших компонентов. Корпуса, электрические соединения, дисплеи - все должно выдерживать даже самые неблагоприятные условия окружающей среды.
Проверено для надёжной работы
Качество выпускаемой продукции является определяющим фактором для ifm. Качество всех компонентов ecomatmobile проверяется на всех этапах производства. После окончательной сборки проводятся комплексные функциональные испытания каждого отдельного продукта, включая входы, выходы и интерфейсы. Только полностью работоспособные изделия покидают завод.
Для экстремальных климатических условий
Много климатических зон, одно требование: правильное функционирование. Кроме другого в нашей климатической лаборатории проверяется поведение компонентов ecomatmobile при включении при экстремальных температурах. Используя целенаправленное УФ-облучение, мы гарантируем, что сильный солнечный свет не окажет влияния на устройства. Наши компоненты также должны выдерживать экстремальные колебания температуры и высокую влажность.