Индуктивные датчики
Датчики для подвижной техники
| Разрешенные: Сертификат соответствия е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством |
Устойчивые: Широкий диапазон рабочей температуры |
Герметичные: Высокая степень защиты для сложных условий окружающей среды |
Помехозащищённые: Высокая устойчивость к ЭМС в соответствии со стандартами автомобильной промышленности |
Универсальные: Широкий диапазон входного напряжения |
Определение положения в сложных условиях эксплуатации
В отличие от устройств для промышленной автоматизации, требования к подвижной технике на много выше. Так как они устанавливаются на незащищенных местах, они должны соответствовать специальным требованиям. Приборы имеют высочайшую устойчивость к вибрации и механическим ударам. В сочетании с разъемами серии ecolink EVM, индуктивные датчики серии М идеально подходят для применения в подвижной технике. Благодаря температурному диапазону -40...85°C датчики надёжно работают в условиях экстремально низких температур или при установке рядом с горячими двигателями. Кроме того датчики нечувствительны к быстрым изменениям температуры. Диапазон напряжения от 10 В до 60 В датчиков для подвижной техники, обеспечивает, что даже сильное колебание бортовой системы не оказывает влияния на функционирование датчиков. Повышенная устойчивость приборов к электромагнитным помехам соответствует постоянно повышающимся требованиям ЭМС. Датчики имеют сертификат соответствия Е1. Благодаря сертификату немецкого Федерального автотранспортного ведомства, разрешено применение датчиков в автотранспорте без ограничения срока действия разрешения на эксплуатацию.
| Индуктивные датчики | ||
|---|---|---|
|
• Применение в подвижной технике |
Перейти к селектору | |