• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

TEC Container — Мобільні системи берегового електропостачання для портів

Відновлювана енергетика
Морська енергетика
Application report

Коротко

Компанія TEC Container забезпечує подачу електроенергії з берега на судна за допомогою мобільних систем кабельного керування. Технології автоматизації ifm гарантують точну, надійну й безпечну роботу в порту.

Курс на живлення від берегової мережі

Мобільні системи кабельного керування безпечно й ефективно подають електроенергію з берега на судна — з використанням технологій автоматизації ifm.

Під час стоянки біля причалу судна часто залишають увімкненими допоміжні двигуни для живлення бортових електричних і допоміжних систем. Для густонаселених портових і прибережних районів, зокрема, це означає постійні викиди й шум, а також додаткові експлуатаційні витрати. Рішенням є живлення від берегової мережі: електроенергія, що подається на судно безпосередньо від портової електромережі, що дає змогу вимикати допоміжні двигуни.

Для безпечної подачі електроенергії з берега на судно потрібні високопродуктивні системи кабельного керування. Компанія TEC Container спеціалізується в цій галузі й розробляє мобільні рішення для використання в портах по всьому світу.

Від фахівця з підйомного обладнання до постачальника інноваційних портових рішень

Компанія TEC Container, що базується в Мадриді, працює на ринку вже понад 50 років. З моменту свого заснування в 1976 році компанія розробляє та виготовляє підйомне обладнання для замовників зі сфер портової логістики й вітроенергетики більш ніж у 115 країнах.

«Близько п'яти років тому ми вийшли за рамки нашого традиційного бізнесу у сфері підйомних робіт і відкрили новий напрямок діяльності: системи кабельного керування. Ці рішення дають змогу безпечно подавати електроенергію від портової мережі на судно», — пояснює Хав'єр Перес, директор із продажів компанії TEC Container.

Системи складаються з мобільного блоку з вбудованою кабельною котушкою. Мобільні платформи можуть переміщатися вздовж причалу вручну або за допомогою автоматизованої системи наведення, розмотуючи силовий кабель у міру потреби. Оскільки технічні вимоги в різних портах різняться, системи, зазвичай, адаптуються до конкретних умов кожного об'єкта.

Author Image

Окрім якості компонентів, ми особливо цінуємо технічну підтримку, яку надає компанія ifm. Для нас ifm — це набагато більше, ніж просто постачальник компонентів. Вони є технологічним партнером.

Хав'єр Перес Директор із продажів у TEC Container

Про компанію TEC Container

TEC Container — іспанський виробник рішень для підйому вантажів, роботи з контейнерами й портової логістики. Компанія, заснована в 1976 році, розробляє спеціалізовані системи для портів по всьому світу, зокрема інноваційні рішення для берегового електропостачання та кабельного керування.

Author Image

Окрім якості компонентів, ми особливо цінуємо технічну підтримку, яку надає компанія ifm. Для нас ifm — це набагато більше, ніж просто постачальник компонентів. Вони є технологічним партнером.

Хав'єр Перес Директор із продажів у TEC Container

Про компанію TEC Container

TEC Container — іспанський виробник рішень для підйому вантажів, роботи з контейнерами й портової логістики. Компанія, заснована в 1976 році, розробляє спеціалізовані системи для портів по всьому світу, зокрема інноваційні рішення для берегового електропостачання та кабельного керування.

Робота в умовах впливу морської води, з кабелями підвищеної міцності й великими суднами

Дане застосування висуває високі вимоги до обладнання: Важкі силові кабелі доводиться переміщати в безпосередній близькості від суден та води. «Оскільки це мобільна платформа, що переміщається вздовж причалу в безпосередній близькості від працівників, вона повинна функціонувати абсолютно безпечно. Електричне з'єднання також має бути надійним, щоб запобігти будь-яким інцидентам у процесі підключення та відключення», — підкреслює Алехандро Кабальєро, інженер-електрик компанії TEC Container.

Водночас технологія повинна витримувати високу вологість, насичене сіллю повітря, перепади температур і постійну вібрацію.

Рішення з автоматизації ifm в основі системи

Масштаб — величезний: у той час як звичайний силовий кабель можна просто підключити вручну, у даному випадку йдеться про силові кабелі завтовшки з руку, а також великі, важкі роз'єми.

Алехандро Кабальєро пояснює процедуру: «Самохідна мобільна платформа переміщається вздовж причалу до судна, укладаючи кабель на причал у процесі руху. Щойно установка виявляється поруч із точкою доступу на судні, телескопічна стріла направляє кабель до судна, де він підключається. Це дає змогу судну відключати допоміжні двигуни, знижуючи викиди й рівень шуму в прибережних містах.»

Для забезпечення безперебійної роботи компанія використовує продукцію фахівця з автоматизації ifm: в основі мобільного блоку кабельного керування лежать кілька високопродуктивних контролерів ifm. Програмовані контролери CR0403 та CR0709 координують усі рухи машини — від переміщення та роботи телескопічної стріли до керування кабелем. Вони опрацьовують сигнали від різних датчиків у режимі реального часу й забезпечують точну й надійну спільну роботу всіх підсистем.

Для забезпечення функціональної безпеки використовується реле безпеки G1501S. Воно контролює підключені датчики й забезпечує надійне виконання функцій, пов'язаних із безпекою, у будь-яких умовах. Блок живлення ifm DN4234 забезпечує стабільне електроживлення всіх компонентів.

Виконуючи функції децентралізованого інтерфейсу між датчиками, виконавчими механізмами й контролером, модуль введення/виведення CR2042 поєднує вхідні й вихідні сигнали й передає їх на контролери через CAN-шину. «Використання систем із польовими шинами й розподіленою архітектурою дало змогу суттєво скоротити трудовитрати на виробництво й монтаж електропроводки. Порівняно з традиційним монтажем нам потрібно набагато менше кабелів, і ми можемо суттєво знизити ризик помилок під час прокладання проводки», — зазначає Хав'єр Перес.

Різні датчики ifm надають технологічні дані, потрібні для безпечної експлуатації. Абсолютний багатообертовий енкодер RM9000 визначає кут повороту коліс. Енкодер безпеки RM900S безперервно відстежує положення кабельної котушки й допомагає запобігти помилковим переміщенням або перевантаженню кабельної системи. Датчик тиску PT54 безперервно вимірює гідравлічний тиск та забезпечує основу для контрольованого й плавного виконання гідравлічних функцій. Датчик рівня LT3022 відстежує рівень основних робочих рідин, як-от охолоджувальної рідини, що дає змогу виявляти критичні умови експлуатації на ранній стадії.

І нарешті, графічний дисплей CR1204 слугує центральним інтерфейсом між оператором і машиною. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача дає змогу оператору керувати всіма функціями блоку керування кабелем, відстежувати важливі робочі параметри в режимі реального часу, а також оперативно аналізувати діагностичну інформацію та повідомлення про помилки. Алехандро Кабальєро пояснює, що найважливіше: «Керування машиною має бути простим й інтуїтивно зрозумілим, щоб оператори й фахівці з технічного обслуговування мали швидкий та легкий доступ до всієї необхідної інформації про стан обладнання та могли легко виявляти будь-які можливі несправності.»

Безперебійна взаємодія всіх компонентів забезпечує надійне й просте в обслуговуванні рішення з автоматизації, розраховане на експлуатацію в суворих умовах морського середовища.

«Окрім якості компонентів, ми особливо цінуємо технічну підтримку, яку надає компанія ifm. Нас підтримували на всіх етапах процесу — від проєктування архітектури системи до її застосування. Для нас ifm — це набагато більше, ніж просто постачальник компонентів. Вони є технологічним партнером», — зазначає Хав’єр Перес.

Декілька силових кабелів звисають із висунутої стріли кабельної платформи, розташованої поряд із круїзним лайнером.

Зображення 1: Телескопічна стріла безпечно підводить кабелі до судна.

Висновок

Завдяки своїм системам кабельного керування компанія TEC Container забезпечує інфраструктуру, необхідну для постачання суден електроенергією з берега під час стоянки в порту. Мобільні установки забезпечують надійне з'єднання електричних систем порту й судна, а також дають змогу суттєво знизити рівень викидів та шуму під час стоянки суден біля причалу.

Рішення компанії ifm у сфері автоматизації становлять технологічну основу системи. Вони забезпечують точність рухів, інтуїтивно зрозуміле керування та надійну роботу навіть у складних умовах морського середовища.

Завантажити звіт про застосування: (PDF)
У чому ваш успіх з ifm?

Ви впровадили цікаве застосування за допомогою апаратного чи програмного забезпечення від ifm? Як наші датчики допомагають оптимізувати ваші технологічні операції? Повідомте нас! Ми будемо раді представити ваше рішення та поділитися ноу-хау з широкою аудиторією - звісно, безкоштовно.

Ці теми також можуть бути для вас цікавими: