Автоматизовані системи швартування: енергозбереження та надійність з ifm
Автоматизовані системи швартування трансформують портову й морську галузі, замінюючи традиційні швартовні канати більш безпечними, швидкими й енергоефективними рішеннями. Компанія ONEARC розробила повністю автоматизовану систему, яка стабілізує судна в порту й підтримує перехід до автономного судноплавства.
Зниження залежності від гвинтів під час коротких стоянок у порту дозволяє системі скоротити витрати палива чи енергії до 40%, що є вирішальною перевагою для сучасних акумуляторних електропоромів. Радарні датчики ifm надають точні сигнали позиціонування навіть у складних погодних умовах, як-от дощ, сніг та туман, гарантуючи надійну роботу.
Додаткові компоненти від ifm, зокрема контролери, дисплеї, рішення для віддаленого підключення, датчики тиску, датчики нахилу й інші надійні вимірювальні системи забезпечують точність і довговічність, необхідні в складних морських умовах. Завдяки простій інтеграції за принципом «підключай і працюй» та надійній технічній підтримці компанія ifm відіграє ключову роль у підвищенні ефективності, безпеки й екологічності автоматизованих систем швартування.