• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Покращення виробничих систем за допомогою датчиків ifm

Інші галузі
Efficiency
Costs
Video report

У співпраці з ifm вони розробляють системи з датчиками рідини, реле тиску й датчиками витрати, а також безперервний онлайн-моніторинг вібрацій та температур. Партнерство з ifm дало змогу компанії GROB покращити контроль за своїми виробничими системами за рахунок проведення своєчасного технічного обслуговування та перевірок, а також доступу до онлайн-інформації для моніторингу своїх машин. Це посилило їхні конкурентні позиції на ринку. Компанія GROB високо оцінює зручність використання та простоту встановлення продукції ifm. Крім того, ефективність підвищується завдяки можливості профілактичного обслуговування певних пристроїв, як-от двигун шпинделя. Це дуже вигідно замовнику, оскільки допомагає запобігти поломці інструмента й дорогому ремонту, який може спричинити значні витрати.

Про компанію GROB

Компанія GROB розробляє виробничі системи, виробничі лінії та операційні процеси для кількох секторів, але насамперед для автомобільної промисловості.

Про компанію GROB

Компанія GROB розробляє виробничі системи, виробничі лінії та операційні процеси для кількох секторів, але насамперед для автомобільної промисловості.