Новий: Для деяких датчиків ми пропонуємо безкоштовне завантаження заводського сертифіката.
Він надає інформацію та документує відхилення від опорного значення для аналогового зв'язку та зв'язку IO-Link, коли, залежно від діапазону вимірювання датчика, досягається кілька контрольних точок. Для завантаження документа вам знадобиться лише серійний номер пристрою та активний обліковий запис в інтернет-магазині.
Безкоштовний заводський сертифікат поширюється на таку продукцію:
Тиск
PI1602, PI1612, PI17xx, PI18xx, PM1xxx, PG17xx
PI27xx, PI28xx, PM1xxx (починаючи з дати виробництва 01.2018)
PG27xx, PG28xx (починаючи з дати виробництва 01.2019)
Температура
TA11xx, TA13xx та TCCxxx
TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
(починаючи з дати виробництва 01.2018)
Потік
SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x, SM8x3x
SMFxxx
SDx500, SDx600,SD6020 (видача можлива лише для повітряних характеристик)
Декларація виробника відповідно до DIN EN 10 204-2.2
відповідно до DIN 50049-2.2
Декларація виробника підтверджує, що перелічені вироби відповідають даним, зазначеним у технічному паспорті, та пройшли повне остаточне випробування.
Випробування, зазначені в декларації виробника, стосуються рівня якості серії продукції виробника і, отже, відрізняються від сертифікату виробника.
Сертифікат підтверджується виробником.
Декларації виробника й інші сертифікати, описані в стандарті, є важливим засобом управління якістю, оскільки вони надають важливу інформацію для внутрішнього тестування.
Сертифікат перевірки відповідно до DIN EN 10-204-3.1
відповідно до DIN 50049-3.1
У сертифікаті перевірки містяться результати випробувань партії, що підтверджують дотримання вимог до характеристик та якості матеріалу.
Для різних сфер застосування можна визначити відповідні характеристики матеріалів для проєктування машин і компонентів з урахуванням їхньої міцності чи опору.
Очищення для використання кисню гарантує відсутність оливи й мастила і, отже, безпеку використання в процесі.
Датчики, які використовуються в кисневих системах, становлять небезпеку, якщо вони містять залишки або забруднення.
Щоб запобігти самозайманню, слід очистити частини таких датчиків, які контактують із середовищем.
Очищені вироби спеціально маркуються та упаковуються.
Очищення для використання кисню можливе лише для датчиків тиску до 25 бар. Для кожного датчика потрібно замовити 1 ZC0019.
Послуга калібрування оливи для датчиків витрати типу SB
За допомогою калібрування оливи можна скоригувати характеристики оливи для точних калібрувальних кривих і в такий спосіб адаптувати їх до конкретних умов застосування.
Точність датчиків оливи багато в чому залежить від в'язкості й температури оливи.
Що вища температура, то більш текуча олива і навпаки.
Ось чому ми пропонуємо індивідуальні калібрування.