- Новини продукції
- IO-Link
- Накладний ультразвуковий датчик вимірює товщину стінки
Накладний ультразвуковий датчик вимірює товщину стінки
Вимірювання витрати без переривання технологічного процесу
Накладний витратомір типу SUC дає змогу швидко й просто вимірювати витрату середовища в жорстких трубопроводах, виготовлених зі сталі, нержавкої сталі або пластику (наприклад, ПВХ).
Оскільки встановлення цього ультразвукового датчика не вимагає внесення змін у конструкцію самої труби або її розрізання, його можна змонтувати без зупинки технологічного процесу. SUC автоматично визначає товщину стінки труби, усуваючи необхідність у тривалому ручному введенні даних і знижуючи ймовірність помилок. Це забезпечує надійні й відтворювані результати вимірювань із самого початку.
Швидке й просте встановлення
Установлення надзвичайно просте: процес зводиться до розміщення датчика, фіксації відповідної частини на місці й затягування гвинтів. Завдяки стандартизованому роз’єму M12 інтеграція в мережу передачі даних відбувається швидко й без помилок.
SUC також забезпечує підтримку користувачам на етапі введення в експлуатацію: інтелектуальний майстер налаштування покроково проводить користувача через кілька необхідних налаштувань, даючи змогу запустити датчик у найкоротші терміни.
Ідеально підходить для модернізації та сервісного обслуговування
Завдяки високій гнучкості, а також швидкому й простому монтажу, SUC є ідеальним вибором для модернізації наявних систем. Навіть тимчасові завдання, як-от сервісне обслуговування або разові вимірювання, можна виконати швидко й легко. Те саме стосується сфер застосування, що вимагають дотримання найвищих стандартів чистоти робочого середовища й гігієни.